image-[object Object]
Fallback image

Videos

Product Image

Transmisor Rosemount™ 3051S MultiVariable™

Rosemount 3051S MultiVariable Transmitter provides combined measurement of differential pressure, static pressure and temperature, reducing pipe penetrations.

El transmisor multivariable Rosemount 3051S es la mejor solución en su clase para obtener combinaciones de mediciones de presión diferencial, presión estática y temperatura de proceso. Este transmisor multivariable es rentable y reduce las penetraciones en tuberías, las líneas de impulso y los sistemas de conexión. Además, este dispositivo está diseñado con cálculos de caudal incorporados para lograr mediciones de caudal másico completamente compensado.

Características clave

• Mide múltiples variables y las estandariza en un único número de modelo para optimizar el proceso y la rentabilidad
• Reduce los costos al eliminar la necesidad de contar con transmisores apilados y cableado adicional
• Elementos primarios dispon