Fallback image
4051S coplanar

Rosemount™ 4051S Transmisor de presión

Rosemount 4051S Pressure Transmitter helps you revolutionize your operations and can withstand tough processes and harsh environments.

El Rosemount 4051S Transmisor de presión ofrece características innovadoras que pueden ayudarle a revolucionar sus operaciones. Con una garantía de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad, el Rosemount 4051S Transmisor de presión está diseñado para soportar procesos exigentes y entornos extremos. La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad del personal ya que ayuda a evitar áreas clasificadas. El diagnóstico avanzado incorporado le ofrece más información y lo mantiene al tanto de todo antes de que las operaciones se vean afectadas. Los dos interruptores de presión con relé integrado proporcionan una protección mejorada de los activos y ayudan a evitar las condiciones de sobrepresión. También puede configurar el Rosemount 4051S Transmisor de presión para presión, caudal o nivel.

Características clave

  • La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad del personal
  • La pantalla gráfica con luz de fondo es más grande, más fácil de leer y está disponible en siete idiomas
  • La plataforma hermética y completamente soldada SuperModule de acero inoxidable resiste los efectos de la sobrepresión y la presión de las líneas para garantizar una precisión de 0,025 %
  • Garantía limitada de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad
  • Tiempos de respuesta más rápidos, menos de 50 ms
  • La rangeabilidad de 800:1 reduce la cantidad de modelos únicos de los que debe abastecerse
  • Las pruebas incorporadas proporcionan una verificación confiable de la funcionalidad del instrumento para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa
  • Cobertura de diagnóstico completa desde el proceso hasta la sala de control
  • La conexión rápida y fácil del dispositivo simplifica las rondas del operador
  • Los interruptores de relé integrado ayudan a eliminar fallas y problemas de precisión y confiabilidad que pueden producirse con los interruptores independientes, y además ofrecen capacidades de control con encendido/apagado para aplicaciones sin PLC ni DCS
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad