Fallback image
Rosemount™ 470XA Gas Chromatograph

Rosemount™ 470XA Cromatógrafo de gas

The Rosemount 470XA Gas Chromatograph simplifies natural gas analysis for custody transfer, delivering accurate C6+ BTU/CV data traceable to global standards.

El Rosemount 470XA Cromatógrafo de gas es una solución compacta, económica y confiable, diseñada para simplificar el análisis de gas natural en las aplicaciones de gas natural fiscales y de transferencia de custodia. Proporciona una medición precisa de C6+ BTU/CV con trazabilidad completa a estándares internacionales y no requiere un refugio para la mayoría de los entornos, lo que reduce el costo total de propiedad. Con un diseño de horno basado en el Rosemount 770XA Cromatógrafo de gas probado en la industria, ofrece configuraciones flexibles de trayectoria de gas adecuadas para aplicaciones en mercados de gas natural renovable/biometano e hidrógeno.

Características clave

  • Interfaz local del operador (LCD) a color con asistentes de software fáciles de usar que reducen la necesidad de capacitación especializada al guiar a los operadores por las funciones comunes de operación y mantenimiento, como sustitución de módulos, cambio del gas de calibración y sincronización automática de las válvulas
  • El horno isotérmico sin aire con disipador de calor y configuraciones flexibles de trayectoria de gas permite aplicaciones más allá del análisis de C6+ BTU
  • No se requiere un refugio en la mayoría de los entornos, lo que reduce los costos de instalación. Compartimento opcional disponible para entornos extremos
  • El uso reducido de gas de calibración con la rutina de validación automática de Cal-Gas Saver™ ofrece ahorros de costos en el gas transportador.
  • El bajo consumo de energía de 55 vatios con alimentación de línea de 24 V CC en el arranque y menos de 25 vatios en el modo de estado estacionario reduce los costos operativos.
  • Un Maintainable Module™ al cual se le puede dar servicio completo combina todas las piezas funcionales críticas en un mismo paquete, lo que permite la sustitución o la reparación en el campo de manera rápida y sencilla.
  • Ofrece la opción de utilizar gas portador de hidrógeno o helio y gas de activación de aire, nitrógeno o helio para optimizar la selección y los costos de gas
  • Una LOI del panel frontal simple y fácil de usar permite un acceso local y un control del GC. El acceso remoto se habilita mediante el software MON2020 líder en el sector que ofrece diagnósticos de desempeño, configuración, calibración, resultados de análisis y cromatografías.