image-[object Object]
Product Image

Transmisor de nivel por radar de onda guiada Rosemount™ 5300

Guided wave radar for challenging measurement on liquids/slurries/solids in level and interface applications, SIL2 safety certifications, remote proof test, advanced diagnostics package, dynamic

El Transmisor de nivel Rosemount 5300 es ideal para las mediciones exigentes en líquidos, lodos y sólidos, a la vez que brinda características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de interfaz y de medición de nivel. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una sencilla instalación, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una construcción robusta y cuenta con un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.

Características clave

• La tecnología Direct Switch ofrece mayor sensibilidad, alta confiabilidad y largos alcances de medición
• La medición de la calidad de la señal le brinda la posibilidad de trabajar proactivamente con sus instrumentos de nivel
• La proyección del