Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD Continuous Gas Analyzer

Analizador de gas continuo Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD

The X-STREAM Enhanced analyzer offers advanced gas analysis in a rugged, wall-mounted NEMA 4X/IP66 enclosure.

El analizador antideflagrante X-STREAM Enhanced ofrece una tecnología analítica potente en una carcasa de aluminio fundido NEMA 4X/IP66 para montar en la pared. Las aprobaciones mundiales permiten la operación en áreas clasificadas Clase I, Zona 1, Grupo IIB+H2 y Clase I División 2 BCD.

Características clave

  • Analizador de gas de hasta cinco componentes, con fotómetro NDIR/UV/VIS, O2 paramagnético y electroquímico, sensores de conductividad térmica y humedad
  • Desempeño mejorado con la tecnología IntrinzX
  • Capacidades modernas de comunicación que incluyen la accesibilidad del navegador web
  • Excelente confiabilidad con garantía de tres años
  • Almacenamiento de calibración de datos y archivos de registro de eventos
  • Grandes rangos dinámicos
  • El controlador lógico programable (PLC) controla el manejo de muestras y las líneas de muestras
  • Dependencia de temperatura muy baja