Fallback image
Product Image

Analizador de gas continuo Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGK

Compact analyzer combines up to four measurement channels, utilizing NDIR, UV/VIS photometry, TCD, trace moisture, and paramagnetic or electrochemical oxygen sensors, to deliver flexible, multi-gas

El analizador de gas continuo compacto X-STREAM Enhanced XEGK permite la combinación de hasta cuatro canales de fotómetros no dispersivos infrarrojos, ultravioletas y visibles (NDIR/UV/VIS), detectores de conductividad térmica (TCD), control de humedad (tH2O) y oxígeno paramagnético y electroquímico (pO2/eO2).

Características clave

  • Analizador de gas de hasta tres componentes, con fotómetro NDIR/UV/VIS, O2 paramagnético y electroquímico, conductividad térmica y sensores de humedad
  • Desempeño mejorado con la tecnología IntrinzX
  • Capacidades modernas de comunicación que incluyen la funcionalidad de navegador web
  • Excelente confiabilidad con garantía de tres años
  • Almacenamiento de calibración de datos y archivos de registro de eventos
  • Grandes rangos dinámicos
  • El controlador lógico programable (PLC) controla el manejo de muestras y las líneas de muestras
  • Dependencia de temperatura muy baja