Sensor de conductividad toroidal Rosemount™ 225
Toroidal Conductivity Sensor is designed for pharmaceutical and food & beverage applications requiring a sanitary design.
Características clave
- Cumple diversos requisitos sanitarios:
- Cumple con USP Clase VI
- Cumple con FDA 21CFR177.2415 para contacto con alimentos
- Cumple con la norma sanitaria 3-A 74-06
- Conexión Tri-Clamp de dos pulgadas para el proceso
- Medidas resistentes: no les afecta el caudal ni la dirección del proceso.
- Cumple con los requisitos de compatibilidad de la aplicación con una selección de opciones de cuerpo resistente a los químicos incluyendo PEEK y Tefzel