image-[object Object]
Fallback image

Videos

Product Image

Familia de Rosemount™ 3051 Transmisores de presión

Rosemount 3051 Pressure Transmitter provides reliable performance with over 10 million installations.

Aproveche las capacidades líderes en la industria y el desempeño confiable del Rosemount 3051 Transmisor de presión. Con más de 10 millones de dispositivos instalados, esta familia de transmisores de presión ofrece una solución todo en uno para mediciones de presión, nivel y caudal.

Características clave

  • Más de 10 millones de dispositivos Rosemount 3051 instalados en todo el mundo ofrecen lecturas de presión confiables en entornos exigentes
  • Las soluciones para medición de caudal, nivel y presión completamente ensambladas están listas para instalarse a fin de ofrecer confiabilidad y desempeño mejorados
  • La conectividad inalámbrica Bluetooth® desbloquea un proceso más sencillo para realizar tareas de mantenimiento y servicio sin necesidad de una conexión física o una herramienta de configuración separada
  • La pantalla gráfica y retroiluminada permite un fácil funcionamiento en ocho idiomas diferentes en todas las condiciones de iluminación
  • Los diagnósticos de integridad de lazo y de línea de impulsión bloqueada detectan los problemas del lazo eléctrico y las tuberías de línea de impulso conectadas antes de que impacten la calidad del proceso para una seguridad incrementada y un menor tiempo de inactividad
  • La estabilidad instalada durante 10 años y la rangeabilidad de 150:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • Los botones de servicio rápido ofrecen botones de configuración integrados para agilizar el comisionamiento
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad

Explore los transmisores en 3D

Transmisor de presión Coplanar Rosemount 3051

El diseño del transmisor de presión coplanar Rosemount 3051 permite la flexibilidad de instalación y aplicación. Este transmisor es fácil de instalar y está diseñado para medición de presión, nivel y caudal.

Transmisor de presión Rosemount 3051

El transmisor de presión en línea Rosemount 3051 cuenta con un diseño compacto que permite conectar directamente el transmisor a un proceso para una instalación rápida, fácil y rentable.

Transmisor de nivel Rosemount 3051L

Gracias a su confiabilidad probada en el campo, el transmisor de nivel Rosemount 3051L es una solución para mediciones de nivel completamente integrada.

Rosemount 3051CFA Caudalímetro Annubar™

El caudalímetro Rosemount 3051CFA Annubar está personalizado con un diseño patentado de sensor en forma de T con un perfil reducido en el tubo para una mínima pérdida de presión permanente.

Caudalímetro Rosemount 3051CFC compacto con placa de orificio acondicionadora

El caudalímetro de placa de orificio acondicionadora compacto Rosemount 3051CFC está diseñado con una placa de orificio acondicionadora compacta que presenta un diseño patentado de 4 orificios que reduce el tramo recto del tubo y requiere solo dos diámetros de tubo (2D) aguas arriba y aguas abajo para la instalación en áreas estrechas.

Caudalímetro de orificio integral Rosemount 3051CFP

El caudalímetro de orificio integral Rosemount 3051CFP utiliza una placa de orificio integral autocentrable que se proporciona en un medidor y está diseñada para facilitar la medición de caudal con gran precisión en tuberías de pequeño tamaño.

Transmisor de presión higiénico Rosemount 3051HT

El Transmisor de presión higiénico Rosemount 3051HT es el mejor transmisor en su clase para mediciones manométricas y absolutas en las industrias farmacéutica y de alimentos y bebidas.

Características clave

Graphical Display​

La nueva pantalla del transmisor cuenta con una pantalla de alto contraste, gráfica y retroiluminada para un fácil manejo en todas las condiciones de iluminación. Está preparada para comunicarse en ocho idiomas diferentes. Los íconos visuales ofrecen una mejor visión del estatus del transmisor para una experiencia más intuitiva.

Bluetooth Connectivity

Descubra un proceso más sencillo para realizar tareas de mantenimiento y servicio sin necesidad de una conexión física o una herramienta de configuración separada Unas pocas entradas simples, con protección de contraseña incluida, lo pondrán en marcha rápidamente. Diagnostique los problemas rápidamente mediante el acceso a todos los dispositivos cerca del técnico a velocidades hasta 10 veces más rápidas que las conexiones HART® tradicionales.

  • Aplicación de Configurador de dispositivos AMS GRATIS 
  • Transferencias de datos encriptados 
  • No es necesario quitar las cubiertas de la carcasa

  • Sin necesidad de escalar tanques ni usar andamios

Enhanced Software​

La interfaz de usuario se actualiza para que la información que necesita esté siempre al alcance de su mano.  Un diseño de menú común en hosts y herramientas proporciona una experiencia idéntica independientemente de cómo acceda al dispositivo. 

  • Menús basados en tareas con menos clics

  • Nueva pantalla Resumen general de configuración coloca los elementos de configuración más comunes en un solo lugar

  • Las instrucciones dirigidas por el dispositivo lo guiarán a través de las verificaciones, calibraciones y pruebas de seguridad 

  • Botones de servicio rápido para un acceso rápido y local a los menús comunes

Enhanced Software​

Su transmisor de presión ahora incluye capacidades que históricamente se han limitado a los caudalímetros y a los dispositivos de nivel. Puede configurar fácilmente el dispositivo para medir la tasa de caudal y hacer un seguimiento del caudal totalizado con un totalizador integrado.
Las mediciones de nivel han sido simplificadas con un configurador incorporado para guiarlo en la configuración de la salida de nivel. También es posible realizar mediciones de volumen para los estilos de tanques comunes o incluso para los tanques personalizados que requieren una tabla de aforo.

Loop Integrity Diagnostic

El diagnóstico de integridad del lazo monitoriza continuamente los lazos eléctricos para detectar problemas que afecten a la señal de comunicación. Obtener alertas para:

  • Agua en la carcasa: el agua en la carcasa de la electrónica del transmisor puede provocar fugas de corriente, lo que alerta a la señal de salida antes de que llegue al sistema de control.
  • Cableado corroído: la corrosión en cualquier punto del lazo eléctrico puede alterar la señal de salida antes de que llegue al sistema de control.
  • Fuente de alimentación inestable: una fuente de alimentación inestable puede provocar un apagón en la que puede que no haya suficiente voltaje para impulsar la salida de mA adecuada.

Sabrá cuándo un problema oculto en el lazo eléctrico puede estar afectando a la lectura de su proceso, de modo que podrá tomar medidas correctivas antes de que se vean comprometidas las operaciones o la seguridad.

Plugged Impulse Line Diagnostic

Las líneas de impulso pueden obstruirse debido a la acumulación de material o a la congelación, lo que aísla al transmisor del proceso y, por lo tanto, le impide responder a los cambios del proceso. El Rosemount 3051 monitoriza continuamente las líneas de impulso obstruidas y le avisa de condiciones anormales. Puede detectar obstrucciones cuando se producen, lo que le permite optimizar los programas de mantenimiento preventivo para aumentar el tiempo de actividad del proceso.

Quick Service Buttons

Los botones de servicio rápido proporcionan un fácil acceso a tareas básicas de comisionamiento y mantenimiento, como ver la configuración, poner a cero, realizar una prueba del lazo, reajustar el rango y voltear la pantalla. Los botones de servicio rápido se encuentran en la parte superior de la carcasa del transmisor. La secuencia de activación evitará una configuración involuntaria en el dispositivo.