Fallback image
Product Image

Analizador y sonda de oxígeno In Situ para áreas peligrosas Rosemount™ Oxymitter™ 4000

The Rosemount Oxymitter 4000 is a zirconium oxide-based oxygen transmitter for hazardous areas, offering explosion-proof ratings.

El analizador de oxígeno In Situ Rosemount Oxymitter 4000 para áreas peligrosas es el primer transmisor de oxígeno in situ del mundo para la medición de gas de combustión basado en óxido de circonio, que tiene una clasificación a prueba de explosión. El analizador de oxígeno in situ funciona a las temperaturas del proceso de hasta 700 °C (1300 °F), lo que proporciona una respuesta rápida con alta precisión y confiabilidad. Además, el analizador de oxígeno se puede reparar completamente en el campo.

Características clave

  • Precisión sobresaliente
  • Electrónica montada en la sonda o por separado
  • Electrónica avanzada Xi opcional
  • Pantalla LCD grande retroiluminada
  • Características de software avanzadas
  • Tecnología inalámbrica: a través del adaptador THUM™
  • Se adapta a la instalación de cualquier sonda de O2 existente
  • Diagnósticos avanzados del sensor: una alarma indica cuando es recomendable calibrar
  • Clasificaciones a prueba de explosión opcionales: consultar la hoja de datos del producto 106-340.C01
  • Comunicaciones digitales HART® o FOUNDATION™ Fieldbus: compatibles con AMS/PlantWeb®
  • Se puede reparar completamente en el campo
  • Opción de inserción de sonda variable