Densitómetros

Los Densitómetros Micro Motion™ de Emerson son instrumentos de precisión que ofrecen un alto rendimiento para multitud de aplicaciones.​

Precision Density Measurement for Quality Control and Analysis​

Medición precisa de la densidad para el control y análisis de calidad​ ​

Los densímetros Micro Motion son dispositivos de medición de caudal precisa que permiten determinar la densidad o concentración de sustancias a escala microscópica, lo que facilita el análisis científico y el control de calidad.

Productos

Preguntas frecuentes

Los densímetros Micro Motion proporcionan datos precisos y en tiempo real sobre la densidad y la concentración. A continuación, le explicamos cómo funcionan y en qué aspectos aportan valor añadido.​

Un densitómetro Micro Motion es un instrumento de precisión que mide la densidad o concentración de líquidos en tiempo real mediante tecnología de tubo vibratorio basada en el efecto Coriolis. Permite una monitorización precisa de los líquidos del proceso a niveles microscópicos.​

Funciona mediante un elemento vibratorio cuya frecuencia varía con la densidad del líquido. El sistema también compensa la temperatura para garantizar mediciones precisas y repetibles, incluso en condiciones de proceso cambiantes.​

Los densitómetros Micro Motion se utilizan en diversos sectores, como el químico, el de petróleo y gas, el de alimentos y bebidas, el de las ciencias de la vida y el de la refinería; también para tareas como la medición de la concentración, la conversión de masa a volumen, el aseguramiento de la calidad de los productos y la detección de interfaces.​

Entre sus principales beneficios se incluyen alta precisión, tiempo de respuesta rápido, compensación de la temperatura, ausencia de piezas móviles y desempeño fiable en entornos difíciles. Esto ayuda a reducir los residuos, optimizar el desempeño y garantizar la calidad constante del producto.​

Los densímetros Micro Motion suelen instalarse en línea y pueden conectarse fácilmente a los sistemas de control mediante protocolos de comunicación estándar, lo que permite una integración perfecta en los procesos y la monitorización en tiempo real.​