Medición de la viscosidad en tiempo real para la optimización de procesos
Los viscosímetros miden la resistencia al caudal de un líquido, lo que proporciona información fundamental sobre su composición, calidad y comportamiento. Los viscosímetros Micro Motion utilizan tecnología avanzada de sensores vibratorios para proporcionar datos precisos y en tiempo real sobre la viscosidad, lo que permite mejorar el control del proceso en todos los sectores industriales.
Productos
Preguntas frecuentes
Los viscosímetros Micro Motion ofrecen mediciones precisas de la viscosidad en tiempo real. A continuación, le explicamos cómo funcionan y cuáles son sus ventajas.
Un viscosímetro Micro Motion es un dispositivo de precisión que mide la viscosidad de los líquidos mediante tecnología de tubo vibratorio basada en el efecto Coriolis, lo que proporciona resultados precisos y en tiempo real a pequeña escala.
Mide el efecto de amortiguación (ancho de banda) en un sensor vibratorio lleno de líquido. El cambio en el comportamiento de la vibración refleja la viscosidad del líquido, y la compensación de la temperatura integrada garantiza lecturas precisas en condiciones variables.
Los viscosímetros Micro Motion se utilizan ampliamente en industrias como la farmacéutica, la de alimentos y bebidas, la de petróleo y gas y la química, donde el control preciso de la viscosidad es fundamental para la calidad del producto y el desempeño del proceso.
Ofrecen mediciones continuas en línea sin piezas móviles, lo que reduce el mantenimiento y mejora la fiabilidad. Entre las ventajas se incluyen un control del proceso más estricto, una reducción de los residuos y una mayor uniformidad de los productos.