Especificaciones
Linealidad
Hasta ± 0,10%
Rango de presión de operación
Hasta 2.500 ANSI
Temperatura del proceso
-50 °C a 100 °C (-58 °F a 212 °F)
Tipos de medidores
Ultrasónico de gas, Coriolis, orificio, Venturi
Producto del proceso
Gas natural, gas industrial
Aplicaciones
Transferencia de custodia, transferencia de no custodia, producción, tuberías de gas
Equipo/material incluido
Medidores, válvulas, filtros, tubo/accesorios, acero estructural, instrumento, controles/HMI, cableado
Servicios incluidos
Gestión de proyectos, ingeniería/diseño, compras, fabricación, pruebas, arranque/comisionamiento, capacitación, servicios del ciclo de vida útil
Características
- Reduzca la complejidad y los riesgos y mejore la eficiencia de capital al asociarse con un solo proveedor.
- Garantice el cumplimiento regulatorio y minimice el riesgo financiero con paquetes de medición sumamente precisos.
- Mejore el aseguramiento fiscal y reduzca los costos operativos con soluciones confiables y económicas.
- Reciba soporte local y servicios de ingeniería conjuntos en todo el mundo para mejorar sus actividades de gestión de activos.
- Permanezca tranquilo con las capacidades de servicio y soporte que se extienden durante el ciclo de vida útil de los sistemas.
Capacidades de las soluciones de medición
Comprobadores de medidores y calibración
Garantizar la precisión a largo plazo en la medición fiscal es un desafío debido al desgaste, los cambios de fluidos y el entorno. Los comprobadores (fijos o móviles) permiten la calibración de caudalímetros in situ, para verificar la precisión antes, durante o después de las transferencias. Los sistemas de demostración automatizados garantizan el cumplimiento, la fiabilidad y el rendimiento a pesar de los cambios en las condiciones de campo.
Recursos
Solución integrada para la medición y la transferencia de custodia de petróleo crudo
Prácticas recomendadas para el diseño de sistemas de medición de gas
Proporcionamos precisión y fiabilidad: soluciones de ingeniería para FPSO
Preguntas frecuentes
Los dos tipos principales de sistemas de medición son la medición de líquidos y de gas. La diferencia radica en el estado de la materia de los fluidos, que requieren diseños de sistemas distintos y el cumplimiento de normativas.
Nos involucramos desde el principio en los proyectos. Esto nos permite comprender la necesidad del usuario final y establecer una asociación temprana durante el diseño del sistema. Nuestros expertos cuentan con amplia experiencia y capacitación para evaluar sus requisitos a fin de garantizar mediciones precisas.
La incertidumbre y la falta de precisión de las mediciones pueden deberse a la contaminación del fluido, al tipo de fluido que se está midiendo, a la fase del fluido, a las condiciones operativas, al diseño del sistema, a los dispositivos utilizados y a otras razones. Emerson mitiga estos factores gracias a un conocimiento profundo del alcance del proyecto, una cartera de dispositivos de alta fiabilidad, cálculos de caudal adecuados y un diseño del sistema realizado por expertos, además de una plataforma de monitorización condicional para detectar riesgos que pueden interferir en la precisión del sistema.
Los proyectos de Emerson están gestionados por un equipo de consultores certificados, auditores y expertos en la transferencia de custodia.
Emerson reduce la incertidumbre de medición gracias a un conocimiento profundo del alcance del proyecto, una cartera de dispositivos de alta fiabilidad, cálculos de caudal adecuados y un diseño del sistema realizado por expertos, además de una plataforma de monitorización condicional para detectar riesgos que pueden interferir en la precisión del sistema.