Sistemas de control de medición inteligente
Un sistema de control de adquisición de procesos es un sistema integrado compuesto por componentes de hardware y software que están configurados para monitorear y regular procesos industriales complejos.
El propósito del sistema es controlar y calcular los flujos de producto a través de una línea de medidores, así como agilizar el acceso a datos críticos, lo que permite a los operadores monitorizar las condiciones del proceso y enviar comandos de control a los dispositivos conectados de campo. Por ejemplo, un sistema diseñado para la medición de caudal debe ser capaz de detectar rápidamente la variabilidad de la medición y proporcionar información acerca de la interrupción del proceso para ayudar a acelerar la resolución.
Acerca de los sistemas de control de supervisión
DISEÑO DEL SISTEMA
Un sistema de control diseñado para la medición fiscal de caudal generalmente incluye un controlador lógico y computadoras de caudal.
Idealmente, el sistema ofrece capacidades de monitorización de varios medidores, redundancia integrada y la capacidad de integrar con hosts DCS existentes, SCADA y otros sistemas de control de terceros.