Soluciones de sostenibilidad y descarbonización
Las soluciones de sostenibilidad de ingeniería de Emerson incorporan sin problemas mediciones de caudal de vanguardia y sistemas analíticos en configuraciones completamente automatizadas e instrumentadas. Esta integración garantiza una monitorización, análisis y control precisos y confiables en varios procesos críticos, como la captura de carbono, uso y almacenamiento (CCUS), la producción de H2, la inyección de H2 en gas natural y las aplicaciones de control en continuo de emisiones (CEMS).
Aplicaciones de sostenibilidad para sistemas de medición de caudal
Sistemas de medición de hidrógeno
La integración del proceso de captura de carbono, transporte, uso y almacenamiento (CCUS) de las industrias con altas emisiones de carbono se considera un factor importante para alcanzar los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero bajas como parte de un suministro de energía global confiable y sostenible.
La medición de caudal y los sistemas de análisis son necesarios para el control y asignación del proceso, para detectar fugas de CO2 con fines ambientales y para la verificación de la cantidad de CO2 contabilizada en cualquier esquema de emisiones. Los requisitos de los caudalímetros dependen de la incertidumbre de las emisiones especificadas, la fase del fluido, la ubicación de los caudalímetros en el sistema CCUS, el método de transporte y los requisitos regulatorios.
El sistema de medición de caudal diseñado por Emerson incluye estaciones de integridad de CO2 con caudalímetros, sistemas de análisis, computadoras de caudal y soluciones de monitorización de erosión por corrosión que cumplen con los requisitos tanto por equipo como por sistema de medición.
Nuestros expertos en sustentabilidad ofrecen evaluación de diseño de medición de caudal, gestión de medición, auditoría de caudal, incertidumbre, balance de masa, asignación y ecuación de cálculos de estado para reducir los gastos generales del proyecto de CCUS y garantizar un control de proceso confiable, la integridad de la tubería y la detección de fugas.
A partir de nuestra amplia gama de soluciones para sistemas de transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos y gas y medición fiscal, podemos asegurar soluciones óptimas dentro del espacio de sostenibilidad, como nuestras estaciones de integridad de CO2. Este sistema incluye caudalímetros de última generación, sistemas de muestras de precisión, analizadores de láser de cascada cuántica (QCL), analizadores de gases de proceso (PGA) o cromatógrafo de gases y computadoras de caudal de avanzada.
Preguntas frecuentes
- H2 combinado con gas natural (HNG): permite la implementación de H2 en el sistema energético sin costosas inversiones en infraestructura. Cuando el H2 está por debajo del 10 al 20%, el HNG es compatible con equipos de uso final, transmisión de gas natural, infraestructura de distribución y normas internacionales.
- Amoniaco como transportador de H2: a diferencia del H2 puro, el amoniaco es un líquido estable en condiciones atmosféricas y tiene una mayor densidad energética, lo que permite soluciones de almacenamiento y transporte más compactas y una manipulación más segura. Dado que el amoniaco ya se produce y transporta a nivel mundial en grandes cantidades para diversas aplicaciones industriales, la infraestructura existente, como tuberías, plantas de almacenamiento y redes de transporte, puede potencialmente reutilizarse para el almacenamiento y distribución de hidrógeno a base de amoniaco.
A medida que la infraestructura de hidrógeno para la producción, el transporte y el almacenamiento de energía continúa desarrollándose, la medición precisa se vuelve importante para la gestión y mantenimiento de infraestructura. Por ejemplo:
- En los procesos de producción de hidrógeno, como la reforma por vapor o la electrólisis, la medición es esencial para garantizar producción y pureza eficientes.
- Al manipular y almacenar gas de hidrógeno en cilindros, tanques o tuberías, es necesario realizar mediciones precisas para fines fiscales, y así evitar fugas o condiciones inseguras.
Al ser un gas altamente inflamable y potencialmente explosivo, medir y un controlar de manera precisa las concentraciones de hidrógeno en una mezcla es clave para prevenir situaciones peligrosas, garantizar la seguridad y cumplir con las regulaciones ambientales.
El contenido de hidrógeno se puede controlar mediante una medición precisa dentro de los requisitos del usuario final, gestión de la detección de fugas, identificación del riesgo aceptable de daño por concentración elevada de H2, control del valor calorífico y el índice de Wobbe de la mezcla para cumplir con los requisitos de tubería; y también mediante el análisis de la composición del gas de prueba de cada componente de la cromatografía de gases.
Obtenga más información sobre sostenibilidad y descarbonización en Emerson
Videos