Gateways inalámbricos industriales​

Los gateways inalámbricos industriales proporcionan una infraestructura inalámbrica confiable y segura, lo que permite una expansión de la red sin problemas.​

Productos

Tecnología de gateway inalámbrico​

Industrial Wireless Gateways - Flexibility

Flexibilidad

La cartera de Gateway inalámbrico de Emerson ofrece a los usuarios una red personalizable y opciones de instalación flexibles para adaptar la red y cumplir con los requisitos del sitio y de la aplicación, lo que permite que el usuario personalice lo siguiente:​

  • Dimensión de la red de campo​

  • Protocolo de salida al sistema de control o sistema de gestión de datos​

  • Colocación inteligente de la antena dentro del sitio​

  • Ubicación de instalación del gateway​

  • Control de acceso de la interfaz del usuario del gateway

Preguntas frecuentes

Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes relacionadas con gateways inalámbricos industriales.​

Un gateway inalámbrico industrial es un componente crítico en la automatización industrial y la conexión en red. Actúa como un puente entre las redes de comunicación inalámbrica y las redes industriales cableadas, lo que permite la comunicación y el intercambio de datos sin problemas entre diversos dispositivos y sistemas dentro de un entorno industrial.

La función WirelessHART® dual en el gateway 1410S inalámbrico de Emerson permite un solo punto de comunicación para hasta 500 dispositivos WirelessHART a un host central de gateway. La adición de una segunda antena inteligente inalámbrica 781S de Emerson mejora el gateway inalámbrico 1410S de Emerson, lo que reduce significativamente los gastos de infraestructura y de instalación al duplicar la cantidad de dispositivos capaces de conectarse. Cada antena se comunica con las redes independientes que opera el administrador de la red del gateway. El resultado es una mayor visibilidad de los activos críticos que ayudan a mejorar la productividad. Para mejorar la función WirelessHART dual, en combinación con la aplicación de administración de redes Plantweb Insight™, que está diseñada para un monitoreo continuo y centralizado de redes inalámbricas en instalaciones industriales.​

Una antena inalámbrica industrial es un dispositivo especializado diseñado para transmitir y recibir señales electromagnéticas en entornos industriales. Estas antenas suelen ser robustas, duraderas y están diseñadas para soportar condiciones adversas, como temperaturas extremas, humedad e interferencias de diferentes maquinarias. Desempeñan un papel crucial en la facilitación de la comunicación inalámbrica para la automatización, el control de procesos y la transmisión de datos dentro de fábricas, almacenes y otros entornos industriales. Las antenas inalámbricas industriales son componentes esenciales de las redes que permiten el monitoreo remoto, las aplicaciones del Internet de las cosas (IoT) y garantizan una conectividad y comunicación sin problemas entre dispositivos y sistemas.​

WirelessHART es un protocolo de comunicación inalámbrica basado en la especificación Highway Addressable Remote Transducer (HART), diseñado específicamente para aplicaciones industriales. Funciona en la banda de ISM de 2,4 GHz y está diseñado para proporcionar una comunicación inalámbrica segura y confiable para sistemas de control y automatización de procesos. WirelessHART facilita la integración de dispositivos de campo, permitiéndoles transmitir datos de forma inalámbrica a los sistemas de control, lo que mejora la eficiencia operativa y la flexibilidad. El protocolo ofrece funciones de seguridad sólidas, así como capacidades de red de malla de organización y reparación automáticas, que garantizan un desempeño uniforme incluso en entornos industriales difíciles.​