Sensores analíticos​

Emerson ofrece varios sensores analíticos de líquidos, entre ellos sensores de pH, conductividad, cloro y oxígeno disuelto, para un control de procesos preciso y fiable.​

Products

Productos

Preguntas frecuentes

Los sensores de análisis de líquidos incluyen sensores de pH, ORP, conductividad por contacto, conductividad toroidal, oxígeno disuelto, cloro, ozono, turbidez y de múltiples parámetros. Cada tipo de sensor ayuda a las plantas a monitorizar la variable de proceso adecuada para lograr un control más estricto, una mejor calidad del producto y un cumplimiento más fiable. La conductividad por contacto se adapta a rangos bajos a moderados, mientras que la conductividad toroidal se adapta bien a líquidos de mayor conductividad o a los propensos a recubrimientos.

Elija un sensor de análisis de líquidos que se ajuste a la medición, la química del proceso, la temperatura, la presión, el caudal, el riesgo de incrustación, el tipo de instalación y la estrategia de mantenimiento. El ajuste correcto ayuda a reducir la carga de mantenimiento, a prolongar la vida útil del sensor y a mejorar la confianza en la medición. También considere la compatibilidad de los materiales en contacto con el proceso, el tiempo de respuesta, las necesidades de calibración, el diagnóstico, la compatibilidad del transmisor y los requisitos para áreas clasificadas.

Los sensores de pH miden la acidez o alcalinidad; los sensores de ORP miden el potencial de oxidación-reducción; los sensores de conductividad miden la concentración iónica; y los sensores de oxígeno disuelto miden el oxígeno disuelto en el líquido. Estas mediciones ayudan a los operadores a controlar la dosificación, proteger los activos, mantener la estabilidad del proceso y verificar la calidad del producto o del agua en aplicaciones críticas.

El sensor adecuado para aplicaciones exigentes de análisis de líquidos está diseñado para la química del proceso, la temperatura, la presión, los sólidos, el riesgo de recubrimiento y el entorno de instalación. Los materiales en contacto con el proceso resistentes a productos químicos, los diseños antirrecubrimiento, las conexiones de proceso resistentes, las construcciones especializadas de vidrio o de referencia y los diagnósticos digitales ayudan a reducir los fallos prematuros, las lecturas inestables y el mantenimiento excesivo.

Las plantas pueden reducir el mantenimiento de los sensores de análisis de líquidos al elegir sensores en función de la composición química, la carga de sólidos, el riesgo de incrustaciones, las condiciones de caudal y la temperatura de servicio. La instalación adecuada, el acondicionamiento de muestras, los diseños antiincrustantes, la calibración estandarizada y los diagnósticos ayudan a reducir la limpieza manual, a detectar las desviaciones antes de que ocurran y a contribuir a un desempeño del ciclo de vida útil más predecible.

Los sensores digitales para el análisis de líquidos conservan la calibración, la identidad del sensor, el historial operativo y la información de diagnóstico en el propio sensor. Al enviar datos digitales al transmisor o al sistema de control, pueden respaldar un comisionamiento más rápido, un reemplazo más sencillo, una reducción de los problemas de cableado, una resolución de problemas más sólida y un mantenimiento más predecible en todos los puntos de medición de la planta.

Los sensores de análisis de líquidos respaldan el control de procesos, la calidad, el cumplimiento normativo y la protección de activos en los sectores de procesos químicos, refinación, producción de energía, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas, ciencias de la vida, celulosa y papel, minería, entre otros. Las aplicaciones comunes incluyen neutralización, química de calderas, monitorización de la descarga de aguas residuales, control de la limpieza in situ, desinfección, control de depuradores de gases y prevención de la corrosión.

La frecuencia de limpieza y calibración depende de las condiciones del proceso, la tasa de incrustación, la criticidad de la medición, el tipo de sensor y la precisión requerida. Las aplicaciones estables de agua limpia pueden permitir intervalos más largos, mientras que las aguas residuales, los lodos, los productos químicos agresivos o los lazos de control estrictos a menudo requieren una verificación más frecuente. Las tendencias de desviación, el tiempo de respuesta y los datos de diagnóstico ayudan a optimizar los intervalos de mantenimiento.

Los sensores de análisis de líquidos pueden instalarse en tuberías del proceso, tanques, cubetas, celdas de flujo, paneles de muestras de flujo lateral, ensambles retráctiles, soportes de sumersión, soportes de inmersión y conexiones sanitarias de proceso. La mejor instalación mejora la fiabilidad de la medición al proporcionar una muestra representativa, mantener el sensor humedecido, favorecer un caudal estable y permitir un acceso más seguro para el mantenimiento.