Transmisores de análisis de líquidos​

Mejore el análisis de líquidos mediante sensores y transmisores para una monitorización precisa y un diagnóstico avanzado.​

Products

Analizadores y transmisores de líquidos​

web modernization

¿Qué hacen y cómo trabajan?​

Los analizadores y transmisores de líquidos garantizan mediciones precisas en entornos industriales, municipales y comerciales. Actúan como hubs locales, mostrando datos y enviándolos a las salas de control, y también ayudan en el mantenimiento y la configuración de los sensores. Las soluciones de Rosemount son compatibles con diversos sensores, incluidos los de pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto, cloro y turbidez, lo que permite realizar análisis fiables de líquidos en múltiples aplicaciones.​

Preguntas frecuentes

Seleccione un transmisor en función del tipo de medición, del número de canales, de la señal del sensor, de la configuración de entrada, de la ubicación de montaje, del tipo de energía, del protocolo de comunicación, de la clasificación ambiental y de la estrategia de mantenimiento. Un transmisor bien adaptado garantiza mediciones fiables, un comisionamiento eficiente y flexibilidad a largo plazo a medida que cambian las necesidades de la aplicación.

Los transmisores de análisis de líquidos ayudan a simplificar el mantenimiento al acondicionar las señales del sensor, apoyar la calibración, permitir la configuración modular, proporcionar diagnóstico integrado y centralizar la visibilidad de las mediciones. Estas capacidades ayudan a los equipos a resolver problemas más rápido, reducir los requisitos de cableado y de hardware, agilizar la gestión de dispositivos y aumentar la confianza en los datos de medición.

Utilice un transmisor de dos canales o de múltiples entradas cuando un solo dispositivo admita múltiples mediciones, sensores o puntos de monitorización. Este enfoque ayuda a reducir el coste de instalación por punto de medición, a ahorrar espacio en el panel, a simplificar el cableado, a reducir los requisitos de hardware y a brindar a los operadores una mayor visibilidad del proceso mediante un único transmisor.

Verifique que el transmisor sea compatible con el tipo de medición del sensor, la señal, la placa de entrada o la configuración de entrada, así como con los requisitos de compensación de temperatura y de comunicación. Verifique la compatibilidad con sensores de pH, ORP, conductividad por contacto, conductividad toroidal, resistividad, oxígeno disuelto, cloro, ozono o turbidez.

Elija sensores digitales cuando el diagnóstico, una configuración más rápida, una calibración simplificada y la información de mantenimiento sean prioridades. Los sensores analógicos siguen siendo una opción práctica para aplicaciones sencillas o para instalaciones existentes en las que la compatibilidad, la familiaridad o la menor complejidad del sistema son lo más importante.

Utilice 4-20 mA para la salida analógica básica, HART para el diagnóstico digital a través del cableado analógico, o FOUNDATION Fieldbus o Profibus para las redes digitales de la planta. Seleccione el protocolo en función de la compatibilidad con el sistema de control, la estrategia de alarmas, el flujo de trabajo de comisionamiento, los requisitos de diagnóstico y las necesidades de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida.

Utilice un transmisor de dos hilos, de lazo energizado, cuando la alimentación por lazo y una instalación simplificada sean prioritarias. Utilice un transmisor de cuatro hilos cuando la aplicación requiera salidas adicionales, funciones de pantalla local, relés, compatibilidad con sensores digitales y analógicos u opciones de comunicación ampliadas.

Evalúe la clasificación de protección NEMA o IP, el material del compartimiento, la resistencia a la corrosión, el rango de temperatura ambiente, la exposición al lavado con agua a presión, el tipo de montaje y los requisitos para áreas clasificadas. Estos factores contribuyen a garantizar que el transmisor sea adecuado para su instalación en el campo, en paneles, tuberías o paredes, en entornos industriales exigentes.

Elija un transmisor a prueba de explosión para instalaciones ubicadas en áreas clasificadas que requieran equipos homologados según la clasificación del área, el grupo de gases y el código de temperatura. Verifique que el transmisor se ajuste a la clasificación del sitio, al tipo de sensor, a las necesidades de medición, a los requisitos del compartimiento y a las salidas de comunicación, para garantizar un funcionamiento seguro y fiable.