Un OEM automotriz mejora la calidad de las pruebas aerodinámicas con el desempeño de Ultra
Resultados
- Mejora en la calidad de las pruebas aerodinámicas
- Reducción del tiempo de puesta en marcha de las plantas de pruebas de viento
- Reducción de los costes del arranque
La estabilidad y la precisión a diez años del 3051S Ultra dieron como resultado un rendimiento fiable y estable del túnel de pruebas de viento.
Cliente
OEM de la industria automotriz en el Medio Oeste de EE. UU.
Aplicación
Flujo de aire hacia la instalación del túnel de viento.
Desafío
Los científicos automotrices y los expertos en aerodinámica de este OEM tenían dificultades para controlar la velocidad del aire en sus instalaciones de pruebas en túneles de viento. El túnel de viento se utiliza para probar el desempeño aerodinámico de los vehículos a una velocidad de viento constante de 45 mph (72 km/h). Las variables, como la forma del vehículo, se modifican de forma iterativa para evaluar los efectos aerodinámicos.
Anteriormente, este OEM utilizaba una celda de transmisor de presión diferencial de otro proveedor, que proporcionaba mediciones inestables de la velocidad del viento en el túnel de viento. La celda de presión diferencial tardó 24 horas en estabilizar su lectura, lo que llevó a verificaciones y calibraciones repetidas. La inexactitud en la medición de la presión diferencial no les permitió a los científicos asegurar que la velocidad del viento se mantuviera constante mientras variaban otras variables aerodinámicas. Además, el transmisor de presión diferencial era seis veces más costoso y solo disponía de una salida en serie, lo que dificultaba su integración con el PLC.
El transmisor de presión diferencial tuvo varios impactos comerciales negativos. Los datos de mala calidad de las pruebas aerodinámicas fueron consecuencia de la inestabilidad e inexactitud del transmisor de presión diferencial. El transmisor de presión diferencial tardó un día en ponerse en marcha y estabilizarse para las pruebas. Por último, la salida en serie hacía más compleja la programación y aumentaba los costes de ingeniería previos a la puesta en marcha.
Solución
Los desafíos que enfrentaron los científicos y los especialistas en aerodinámica se resolvieron con el transmisor de caudal de presión diferencial Rosemount™ 3051S. La estabilidad y la precisión a diez años del Rosemount 3051S Ultra se tradujeron en un rendimiento fiable y estable en la medición de la velocidad del aire. Además, la variedad de protocolos de comunicación permitió una integración más sencilla con el PLC.
Al mejorar el desempeño de la medición del caudal y de la velocidad del aire, los científicos obtuvieron una mayor calidad en las pruebas aerodinámicas, una reducción del tiempo de puesta en marcha y una disminución de los costes de ingeniería.