Precisión en aplicaciones de mezcla y procesamiento de lotes de químicos

La medición del caudal másico mejora la precisión y la confiabilidad para ofrecer lotes y mezclas consistentes

Fallback image

Coriolis reduce los residuos causados por errores de mezcla o de medición

Los procesos de mezcla y procesamiento de lotes requieren mediciones precisas durante las operaciones de llenado. La mezcla de ingredientes debe ser consistente con el cumplimiento de las especificaciones. Incluso una ligera desviación puede ocasionar costosas reelaboraciones o desechos. Con la medición Coriolis del caudal másico, los lotes se completan de forma más rápida y uniforme, lo que se traduce en una reducción de reelaboraciones y desechos y un mayor rendimiento general de la planta. Las tecnologías de medición de caudal volumétrico no ofrecen las mismas ventajas. Un fabricante que sustituyó los medidores de PD por Coriolis vio una reducción inmediata del 80 % en la pérdida de inventario debido a un error de mezcla. La calidad y uniformidad del producto mejoró, y se apreció una reducción en el número de operaciones de retoque necesarias en los productos finales. El tiempo de producción también se redujo un promedio de dos horas al día.