Complex chemical processing facility showing intricate network of pipes and industrial equipment.
CASO DE ESTUDIO | PRODUCTOS QUÍMICOS

Fabricante de productos químicos reduce el riesgo de daños en su planta con la capacidad de montaje remoto

RESULTADOS

  • Menor riesgo de daños catastróficos en las turbinas
  • Ofrece una mayor precisión
  • Menor tiempo de mantenimiento

Cliente

Importante fabricante de productos químicos en Norteamérica

Aplicación

Medición de nivel en el separador con filtro coalescente de una planta de cogeneración

Desafío

En una planta de cogeneración, se utiliza un filtro separador coalescente para separar el líquido del gas natural antes de que este ingrese a la turbina de gas. Durante la etapa inicial de la separación, las partículas grandes y el líquido se eliminan por la gravedad y por la fuerza de arrastre ascendente del gas. La separación completa se logra a medida que el proceso pasa por el filtro de coalescencia, que extrae cualquier líquido restante hacia el exterior del filtro. Desde ahí, el líquido se escurre hacia la cámara de recolección inferior. Dado que el líquido en el separador es atípico, un interruptor de nivel alto permite indicar y monitorizar el nivel en el separador. En caso de que se presente una condición de nivel alto, se drena el separador para evitar que el gas natural con contenido de líquido ingrese a la turbina de gas. La presencia de líquido en el interior de la turbina podría causar daños graves.

En esta planta en particular, el filtro separador coalescente se encuentra al final de la línea de transmisión de gas. En las zonas más bajas de la línea de transmisión se acumulaban aceite y agua. En consecuencia, el gas que se transportaba a esta planta de cogeneración contenía cantidades anómalas de aceite y agua. Además, el interruptor de nivel existente no indicó el aumento del nivel en el separador. Finalmente, el nivel superó la capacidad del separador y el gas natural húmedo entró en la turbina, lo que provocó daños catastróficos en ella y una pérdida de producción. Los costes estimados para la planta de cogeneración superaron los USD 15 millones, lo que llevó a los ingenieros del lugar a reevaluar la instrumentación existente e identificar una solución más sólida.

PROTECCIÓN INTEGRADA

La plataforma SuperModule Rosemount 3051S protege la electrónica contra la humedad y los contaminantes del entorno, lo que garantiza una fiabilidad superior.

Fallback image
FACILIDAD DE USO CON INDICACIÓN LOCAL

La señalización a nivel del suelo facilita el acceso a los técnicos.

Fallback image

Solución

La planta recurrió a Emerson en busca de una solución que ofreciera un control óptimo del nivel en el separador y redundancia por motivos de seguridad. La solución debía ofrecer una medición extremadamente fiable y de alta precisión, con indicación a nivel del suelo y fácil acceso para los técnicos.

Tras una evaluación exhaustiva, se propuso una solución de instrumentación:

  • Tres transmisores de presión Rosemount™ 3051S con sellos de bridado al ras de montaje directo, instalados en la parte más baja del separador para medir el nivel en la cámara de recolección. Se utilizaría un sistema de votación por redundancia (se requiere el acuerdo de 2 de cada 3) como medida de seguridad adicional.
  • Tres transmisores de presión Rosemount 3051S con sellos de montaje directo instalados a varios pies del fondo del separador para medir el nivel del filtro coalescente (se requiere que 2 de los 3 coincidan según el esquema de votación).
  • Pantalla LCD de montaje remoto e interfaz en los siete transmisores para la indicación local a nivel del suelo y para facilitar el uso a los técnicos de instrumentos.

Debido a la importancia crítica de esta medición y a la necesidad de evitar la repetición de daños en las turbinas en el futuro, se utilizaron transmisores redundantes en todas las mediciones de nivel. Si dos de las tres salidas del transmisor no coinciden, se verifica de inmediato el nivel del separador y se toman las medidas necesarias.

La plataforma SuperModule, fabricada en acero inoxidable 316L y sellada herméticamente, protege la electrónica del transmisor de presión Rosemount 3051S contra la humedad y los contaminantes del entorno, lo que brinda una fiabilidad superior en los entornos más hostiles.

Para colocar el transmisor a nivel del suelo, se consideró utilizar capilares de sello remoto. Sin embargo, los cálculos de desempeño de la herramienta de dimensionamiento & selección de nivel DP demostraron que los tramos capilares no cumplían con los requisitos de desempeño de esta aplicación. Esto representaba una oportunidad perfecta para aprovechar la pantalla LCD de montaje remoto Rosemount 3051S y sus capacidades de interfaz.

Los sellos FFW de montaje directo, junto con el transmisor de presión Rosemount 3051S de alto desempeño y una pantalla LCD e interfaz de montaje remoto, proporcionaron la solución óptima. El nivel del separador ya se controla adecuadamente y es muy poco probable que se vuelvan a producir daños en la turbina debido a variaciones de nivel.