Close-up of raw cotton seeds piled together, showing detailed texture, fibrous husks, and neutral earthy tones in a macro agricultural shot.
Caso de estudio | Química

Empresa de procesamiento de semillas de algodón ahorra más de USD 60 000 con el transmisor Rosemount™ 3051SMV​

RESULTADOS​

  • Reducción del consumo de ácido clorhídrico en un 45 %
  • Se generaron ahorros de más de USD 60 000 en costes operativos anuales de la planta
  • Mayor eficiencia operativa a través de la automatización del proceso​

 

MANTENER LA PRODUCCIÓN Y AHORRAR COSTES

La planta de procesamiento pudo mantener su producción de semillas de algodón de 18 000 toneladas por año mientras reducía el uso de HCl en un 45 %, lo que generó ahorros anuales de más de USD 60 000.

 

Fallback image
MEDICIÓN MULTIVARIABLE​

El transmisor Rosemount 3051SMV mide la presión diferencial, la presión estática y la temperatura, y calcula dinámicamente el caudal másico en tiempo real.

Cliente

Planta procesadora de semillas de algodón

Aplicación

Medición del caudal de gas de ácido clorhídrico anhidro (HCl)

Desafío

La semilla de algodón puede ser una materia prima particularmente difícil de trabajar antes de obtener un producto final utilizable. En una de esas instalaciones en los Estados Unidos, la semilla de algodón que se procesaba contenía una cantidad particularmente alta de pelusa que debía eliminarse. Para ello, se utilizó ácido clorhídrico (HCl) para cristalizar la pelusa en las cáscaras de la semilla. Luego, las semillas se enviaron a un tambor giratorio donde se eliminó la pelusa endurecida. Las semillas alisadas se embolsaron en sacos de 23 kg (50 lb) y se colocaron en palés para su envío.

La principal preocupación del gerente de la planta era encontrar una manera de reducir los costes operativos del proceso de eliminación de pelusa. Dado que el ácido clorhídrico costaba USD 0.85/lb (0.45 kg), se les propuso a los gerentes de planta el desafío de reducir el uso de HCl de 4.5 kg por tonelada métrica (9 lb por tonelada) de semilla a 2.5 kg por tonelada métrica de semilla (5 lb por tonelada).

Solución

Emerson trabajó con los ingenieros de la planta para evaluar la aplicación y recomendó el transmisor Rosemount™ 3051S MultiVariable™. El transmisor Rosemount 3051SMV mide la presión diferencial, la presión estática y la temperatura y calcula dinámicamente el caudal másico en tiempo real. Esto permitió que la planta de semillas de algodón midiera con precisión el uso de HCl con un solo dispositivo.

El transmisor Rosemount 3051S MultiVariable pudo compensar con precisión los cambios de presión y temperatura del gas HCl para lograr una medición fiable y repetible del caudal másico. En consecuencia, el consumo de HCl se redujo en 2 kg por tonelada métrica (4 lb/tonelada), lo que ayudó a los gerentes de planta a alcanzar los objetivos de ahorro de costes. Con una tasa de producción anual superior a las 16 300 toneladas métricas (18 000 toneladas), esto representó un ahorro de USD 61 200. Gracias a los ahorros significativos, el productor de semillas de algodón ha convertido sus otras tres instalaciones para incluir el uso del transmisor Rosemount 3051S MultiVariable con el fin de automatizar y reducir el uso de HCl.