Aumente el rendimiento de la planta cumpliendo con los requisitos de SIL 3
Muchas plantas de etileno están experimentando incrementos en los costos de las materias primas y esto hace que la producción de etileno sea reducida. Se pueden acumular finos de coque, lo que resulta en tuberías de impulso tapadas y un desempeño deficiente de la medición de caudal. Sin un punto de medición preciso, puede ser difícil mantener la relación correcta de vapor e hidrocarburo, lo que puede provocar disparos periódicos de procesos que aumentan los costos de mantenimiento. Para cumplir con la recomendación de SIL 3, el caudalímetro de vórtice doble Rosemount™ 8800 es un diseño totalmente soldado que elimina puertos y grietas y aumenta la confiabilidad del punto de medición.