Medición de caudal de transferencia de custodia de hidrógeno verde

Logre una medición precisa de la transferencia de custodia de hidrógeno con los caudalímetros Coriolis.

Green Hydrogen Custody Transfer Flow Measurement

Medición fiscal de hidrógeno verde que cumple con las normas

El hidrógeno se considera un gas difícil de medir con tecnologías tradicionales debido a su bajo peso molecular y a su baja densidad de gas operativo. Para una contabilidad fiscal precisa, los operadores necesitan la solución de medición más precisa que cumpla con los estándares regulatorios, contractuales y de medición. Después de décadas de desarrollo, pruebas y uso en la industria, los medidores ELITE™ Coriolis de Micro Motion™ han demostrado ser una solución ideal para la medición de hidrógeno. Los medidores ELITE Coriolis certificados por metrología ofrecen una medición precisa de caudal másico que asegura el cumplimiento contractual entre el comprador y el vendedor de hidrógeno. Los diagnósticos de Smart Meter Verification proporcionan una capa adicional de protección al comprobar continuamente el estado del medidor y al alertar al operador ante cualquier preocupación que pudiera afectar a la precisión.