Mejore la fabricación de lotes de ánodos, cátodos y electrolitos para baterías de iones de litio

Mejore la calidad del lote al reducir la incertidumbre durante la adición de material con los medidores Coriolis

Improve Lithium-ion Battery Anode, Cathode and Electrolyte Batch Manufacturing

La medición precisa de la masa mejora la calidad de la batería

La producción de ánodos, cátodos y electrolitos implica mezclar ingredientes en cantidades precisas en tanques de mezcla y de reacción. Cualquier desviación de las cantidades requeridas, expresada en unidades de masa, dará lugar a un producto fuera de especificación. Con la medición directa de masa y densidad, los medidores Coriolis son la solución ideal para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y una larga vida útil de las baterías de iones de litio.