El instrumental de medición correcto puede proporcionar exactitud de medición y seguridad
Las plantas de productos químicos pueden tener ambientes peligrosos que arriesgan la seguridad del personal. Los instrumentos se pueden ubicar en áreas de difícil acceso que requieran escaleras o andamios, y abrir la cubierta del transmisor puede no ser ideal en ubicaciones peligrosas. Para gestionar una planta eficiente, la exactitud de la medición es fundamental para controlar muchos procesos y reacciones químicas; sin embargo, las condiciones de procesos como los sistemas de caudal bifásico pueden hacer que la medición sea inexacta. Los caudalímetros Coriolis ofrecen confiabilidad al proporcionar un sensor sin mantenimiento ni partes móviles y un sensor de salida de baja frecuencia que proporciona una alta precisión de caudal másico. La resolución de problemas, la configuración y el comisionamiento de un dispositivo se pueden realizar de manera segura aprovechando los transmisores con conectividad remota, evitando la necesidad de que los técnicos accedan directamente al dispositivo para conectar los cables. La cartera de Emerson presenta soluciones con conectividad Wi-Fi y Bluetooth®, como el transmisor de E/S Coriolis Config Micro Motion 4700 con tecnología Bluetooth.