Medición de caudal con certificación de seguridad en coquizadores retardados

Medición de caudal redundante para puntos de medición críticos en líneas de alimentación y calentadores a fuego directo

Chemical engineer

Mejore la seguridad del usuario y la confiabilidad del caudalímetro mientras ahorra en la instalación

La medición del caudal de vapor en el proceso de escariado se utiliza para eliminar los depósitos de coque del interior de los tubos de la caldera mientras se contraen y expanden térmicamente las bobinas. La medición del caudal de vapor puede ser un desafío debido a los requisitos de amplia relación de reducción. Se requiere un caudal mínimo para mantener un flujo de vapor positivo cuando no se está escariando con el fin de evitar el reflujo hacia el sistema; se recomendó el caudal máximo para descomponer el coque que se acumula en las tuberías. Las refinerías pueden implementar sistemas instrumentados de seguridad (SIS) para la redundancia de los calentadores de coquización y para mejorar la seguridad. El caudalímetro de vórtice doble Rosemount™ 8800 puede manejar una amplia relación de reducción y permite la redundancia, al mismo tiempo que reduce la longitud de paso del cuerpo del caudalímetro.