Mediciones de caudal de agua para la monitorización de energía

Medición de caudal de agua de refrigeración, agua helada y salmuera en el intercambiador de calor de las columnas de destilación

Water flow measurements for energy monitoring

Medición de caudal de agua de refrigeración y salmuera en intercambiadores de calor de destilación

En la producción de éster acrílico y polímeros, a menudo es necesario aumentar la eficiencia energética en las columnas de destilación para cumplir con las normativas industriales y las restricciones de emisiones más estrictas. Esto se puede lograr monitorizando continuamente la eficiencia energética de los intercambiadores de calor en las columnas de destilación. Para esta tarea se necesitan mediciones de caudal en los circuitos de agua, y la tecnología implementada debe ser capaz de manejar el desafío de las mezclas de metanol y agua de –15 °C. Si es necesario garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la planta de acrílico, la modernización de la tecnología de medición podría causar interrupciones en la producción, generar demasiados costos y requerir mucho esfuerzo, por lo que se busca una solución no intrusiva.