Monitorización continua de emisiones para mejorar el tiempo de actividad del centro de datos
Los centros de datos dependen de la energía in situ para mantener el tiempo de actividad durante la inestabilidad de la red, pero los generadores de combustibles fósiles producen emisiones que deben monitorizarse continuamente. Emerson apoya a los operadores como integrador de alcance completo, al proporcionar soluciones CEMS diseñadas con un enfoque de sistemas, análisis e integración sin interrupciones. Para escapes calientes/húmedos o fríos/secos, el analizador de gas continuo Rosemount™ CT5100 utiliza tecnología láser avanzada para proporcionar mediciones precisas y en tiempo real de NOx, CO, CO₂ y O₂, sin acondicionamiento de muestras para pilas calientes y húmedas. Para aplicaciones frías/secas, el Rosemount™ QX1000 ofrece una solución robusta de extracción optimizada para el cumplimiento. Los tiempos de respuesta rápidos permiten optimizar la combustión, mientras que los diseños compactos reducen el espacio ocupado. Con el respaldo de los servicios de ciclo de vida útil de Emerson (desde el comisionamiento hasta el soporte global), los operadores pueden mantener el cumplimiento normativo, proteger la disponibilidad de los generadores y garantizar un suministro de energía local fiable.