Medición del caudal de crudo/aceite desgomado

Mida con precisión el flujo de aceite desgomado durante el proceso de refinado de aceites comestibles.

Factory for the production of edible oils. Shallow DOFF. Selective focus. The focus is on the bottle in the center down.

Instrumentación de caudal de precisión para el desgomado de aceites comestibles

Durante el proceso de desgomado, las gomas, los fosfolípidos y las proteínas se separan del aceite antes de almacenarlo. Si el aceite extraído contiene cantidades considerables de fosfátidos (gomas), se somete al proceso de desgomado con agua. En esta etapa, es crucial medir con precisión el caudal de aceite crudo/desgomado para garantizar que las especificaciones del producto final sean uniformes.