Medición de caudal en el proceso de recubrimiento de la producción de alimentos para mascotas

Asegúrese de que el líquido se distribuya de manera constante durante la fase de recubrimiento.

Dry pet food

Mejore su productividad con la precisión de la medición de caudal

Antes de enfriar la mezcla de alimentos para mascotas, los palatantes líquidos y secos se esparcen de manera efectiva sobre la mezcla. Esto ayuda a lograr que el producto final sea más sabroso y aromático. Aprovechar la instrumentación de caudal en esta fase tiene muchas ventajas, como la reducción del desperdicio de producto y la mejora de la calidad general del producto.