Aumente la eficiencia en los procesos de evaporación y cristalización
Después de la purificación, el jugo natural se calienta con vapor para evaporar el agua natural. Después de la evaporación, el jarabe de caramelo entra en el proceso de cristalización, donde en las ollas al vacío se sigue concentrando el azúcar. La confiabilidad de los instrumentos de presión ofrece numerosas ventajas a lo largo de estos procesos, como un rápido tiempo de respuesta y menores costos de mantenimiento.