Instrumentos de medición para cromatografía​

Apoye una purificación de alta calidad con menos desviaciones, una consistencia del proceso mejorada y una mayor recuperación del producto para una producción conforme a las normas.​

Mejore el proceso de purificación con instrumentación avanzada

Medición de caudal
Medición de nivel
Mediciones de pH y conductividad​
Medición de presión

Preguntas frecuentes

Los parámetros de proceso críticos (CPP) más comunes son el caudal, la presión de columna/lazo, la conductividad (para el seguimiento del tampón/gradiente), la absorbancia UV (para la detección de picos y el agrupamiento), la temperatura y, en ocasiones, el pH en puntos estratégicos. La monitorización conjunta de estos componentes permite un escalado fiable y fracciones de alta pureza.​

La medición del pH es importante cuando la química del tampón afecta la unión y la elución. Mantener el pH dentro de un rango estrecho garantiza la estabilidad del producto y resultados de separación consistentes.​

El control preciso de caudal ayuda a lograr tiempos de retención consistentes y un comportamiento de separación predecible. El caudal estable también mejora la reproducibilidad y admite un escalado más suave.