Medición de caudal de WFI

Medición de caudal de agua pura y WFI

Flow Measurement of WFI

Monitorización higiénica, precisa y no intrusiva del agua para inyección

El agua para inyección (WFI) y el agua pura (PW) son componentes críticos en la industria de las ciencias de la vida, especialmente en los sectores farmacéutico y biotecnológico. Es el agua altamente purificada que debe cumplir con las estrictas normas de calidad. El WFI se utiliza en la formulación de ingredientes farmacéuticos activos (API), en la limpieza de equipos y recipientes, y como disolvente para la preparación de soluciones inyectables.
La monitorización del WFI mediante mediciones de caudal es esencial para garantizar la calidad y el cumplimiento. La medición precisa del caudal ayuda a mantener la integridad del proceso de purificación de agua, lo que garantiza una producción constante de WFI de alta calidad. Permite un control preciso del caudal, crucial en procesos como la ósmosis inversa, la destilación y la ultrafiltración, y ayuda a detectar anomalías en el sistema.
El WFI también es un recurso caro y consume mucha energía, por lo que es imprescindible monitorizar su uso.