Instrumentación de medición para biotecnología

Mantenga la integridad de los procesos, agilice la validación y cumpla las normas reglamentarias gracias a instrumentación de medición que garantizan una producción biotecnológica fiable y de alta calidad.

Impulsar una fabricación biotecnológica escalable y que cumpla la normativa

En el panorama biotecnológico actual, las organizaciones deben moverse rápidamente, innovar con confianza y mantener estrictos estándares de calidad. Emerson respalda estas exigencias con instrumentación de medición avanzados, junto con la experiencia en la industria necesaria para optimizar los procesos críticos, garantizar la esterilidad y cumplir con los rigurosos requisitos normativos. Nuestras soluciones proporcionan datos precisos y fiables que garantizan una calidad constante de los productos y aceleran los plazos de desarrollo, lo que le permite llevar al mercado terapias innovadoras con mayor rapidez.​

Procesos de biotecnología​

Recursos​ ​ ​

Preguntas frecuentes

La medición precisa garantiza un control exacto de las condiciones del biorreactor, la preparación de tampones, la cromatografía y los pasos de filtración. Cuando parámetros como el pH, el oxígeno disuelto y el caudal se miden de manera fiable, los bioprocesos logran mayor rendimiento, menor variabilidad y mejor reproducibilidad desde el desarrollo hasta la escala comercial.

El diseño higiénico usa superficies en contacto con el producto de acero inoxidable pulido, conexiones sanitarias y material biocompatible que resisten los procedimientos de limpieza en sitio y esterilización en sitio. Este enfoque ayuda a mantener la esterilidad, reduce el riesgo de contaminación, simplifica la validación y se alinea con los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura en instalaciones de biotecnología.

El diagnóstico avanzado y la verificación reducen el tiempo de inactividad al dar a los equipos de biotecnología información clara sobre el rendimiento de los instrumentos antes de que los problemas afecten la producción. Al identificar anomalías de manera anticipada y validar la confiabilidad de la medición durante el funcionamiento, las instalaciones evitan paradas imprevistas, protegen la calidad del producto, mejoran la disponibilidad de los equipos y mantienen un rendimiento consistente y preparado para las GMP en los pasos críticos de bioproceso.

Los factores importantes incluyen la exactitud de medición, la compatibilidad con los procedimientos de limpieza en sitio y esterilización en sitio, la idoneidad del material, el tiempo de respuesta, el tipo de conexión del proceso, la frecuencia de calibración y la integración con plataformas de automatización. Seleccionar el sensor adecuado contribuye a garantizar la estabilidad del proceso a largo plazo y un funcionamiento fiable que cumpla con las GMP.