Instrumentos de medición para cultivo celular​

Alcance un desempeño uniforme y de alta calidad en el cultivo celular al reforzar el control de los procesos, minimizar la variación entre lotes y facilitar una ampliación fiable.​

Instrumentación de precisión para optimizar el crecimiento celular

Flow Measurement​
Dissolved Oxygen Measurement​
pH Measurement​
Level Measurement​
Temperature Measurement​
Pressure Measurement​
Gas Analysis Measurement​

Recursos

Preguntas frecuentes

Los fabricantes deben evaluar la exactitud de la medición, el tiempo de respuesta, el diseño higiénico, la compatibilidad con los procedimientos de limpieza in situ (CIP) y de vaporización in situ (SIP), las necesidades de calibración y la integración con los sistemas de automatización. Estos elementos garantizan un funcionamiento estable, el cumplimiento de las GMP y un desempeño uniforme en todos los pasos del bioproceso.​

Las mediciones precisas y repetibles ayudan a mantener condiciones óptimas, como el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto y los niveles de nutrientes. Esto reduce la variabilidad, favorece un crecimiento controlado y mejora la calidad general de los lotes en los procesos de biotecnología.​

Las herramientas de diagnóstico y verificación integradas identifican las anomalías de forma temprana, validan el desempeño de los instrumentos en funcionamiento y ayudan a prevenir problemas antes de que interrumpan la producción. Esto minimiza las paradas no planificadas y protege la calidad del producto.​