Instrumentos de medición para filtración

Optimice la eficiencia de la filtración para reducir la variabilidad, mejorar la eliminación de partículas y aumentar el rendimiento del producto en los pasos de filtración críticos.

Optimice los procesos de filtración con instrumentos de medición

Medición de caudal
Medición de la presión diferencial
Medición de caudal de vapor
Medición de la temperatura

Preguntas frecuentes

Los pasos de filtración generalmente exigen alta precisión y repetibilidad para que los operadores mantengan caudales estables y controlen la presión transmembrana (TMP). Incluso pequeños errores de medición pueden alterar la presión o el caudal, lo que genera inconsistencias en la calidad del producto o reduce la vida útil del filtro. Los instrumentos que ofrecen medición precisa de caudales bajos, lecturas de presión consistentes y una desviación mínima a lo largo del tiempo contribuyen a mantener la uniformidad de cada lote y garantizan que el sistema de filtración opere de manera eficiente y fiable.

La presión diferencial entre los lados de alimentación y de permeado indica la resistencia que presenta el filtro. Un aumento en la DP suele indicar ensuciamiento u obstrucción, lo que permite a los operadores saber cuándo ajustar el caudal, reducir el flujo o reemplazar los filtros antes de que la calidad del producto se vea afectada.

La TMP es la diferencia de presión a través de la membrana del filtro. Determina la rapidez con la que el fluido pasa y con la que se ensucia la membrana. Una TMP estable es fundamental para lograr ciclos de filtración predecibles, una recuperación constante del producto y una mayor vida útil del filtro.

La vida útil del filtro se ve afectada por picos de TMP, rampas de caudal agresivas, variaciones de temperatura, un alto contenido de sólidos y un acondicionamiento inadecuado del tampón. Transiciones fluidas del proceso y límites operativos bien controlados prolongan significativamente la vida útil del filtro.