Garantice la integridad operativa en la fabricación farmacéutica
La fabricación farmacéutica exige precisión, fiabilidad y un estricto cumplimiento normativo. Emerson ofrece instrumentación de medición avanzada y experiencia en la industria para ayudarlo a mantener la calidad, garantizar el cumplimiento de las GMP y lograr la consistencia entre lotes. Nuestras soluciones innovadoras optimizan los procesos, reducen el riesgo operativo y aceleran el tiempo de comercialización, lo que le permite mantenerse a la vanguardia en el vertiginoso panorama farmacéutico actual.
Procesos farmacéuticos
Cultivo celular
Cromatografía
Filtración
Preguntas frecuentes
La medición precisa es vital para mantener la integridad operativa, prevenir la contaminación y cumplir con las estrictas normas regulatorias, como las directrices de la FDA y la EMA. La instrumentación fiable respalda la liberación en tiempo real, reduce el tiempo de inactividad y mejora la eficiencia en procesos como la preparación de soluciones tampón, la fermentación, la cromatografía y las operaciones de limpieza in situ.
Las tecnologías de medición modernas integran diseño higiénico y funciones avanzadas de verificación, como el Smart Meter Verification (SMV), para garantizar que los instrumentos permanezcan calibrados y cumplan las normas. Esto minimiza el riesgo, respalda la integridad de los datos para auditorías y ayuda a los fabricantes a alcanzar una calidad constante y un tiempo de comercialización más corto.
Al optimizar el uso de los recursos y reducir los desechos, la instrumentación avanzada permite realizar operaciones sostenibles. Características como el diagnóstico predictivo y la monitorización en tiempo real ayudan a minimizar el consumo de energía, prolongar la vida útil de los equipos y respaldar las iniciativas de fabricación ecológica, sin comprometer el cumplimiento ni la calidad del producto.
Los instrumentos de medición proporcionan datos precisos y rastreables que respaldan el cumplimiento de los requisitos normativos. Los sistemas avanzados incluyen diagnóstico integrado y herramientas de verificación que mantienen la calibración y evitan la manipulación de datos, lo que garantiza la integridad en todo el proceso de producción.
La fabricación continua se basa en un control preciso de las variables del proceso. Los instrumentos de medición proporcionan lecturas precisas de caudal, presión y temperatura, lo que permite ajustes automatizados y una calidad constante del producto en tiempo real, sin interrupciones entre lotes.
Los fabricantes deben evaluar factores como la precisión, el cumplimiento de las normas industriales, el diseño higiénico, la facilidad de calibración y la integración con los sistemas digitales. Elegir instrumentos que cumplan con los requisitos de GMP y la FDA garantiza la fiabilidad y el cumplimiento normativo.