Monitorización del consumo de diésel en yacimientos mineros
El diésel se utiliza ampliamente en la minería como combustible para maquinaria pesada y de gran tamaño, como camiones de acarreo, excavadoras, cargadores y taladros. El diésel se suministra continuamente a la maquinaria minera mediante un sistema de distribución de combustible bien organizado, que requiere control. Esto ayuda a garantizar la eficiencia del combustible, reduciendo los costes operativos y evitando desperdicios, mientras se mantiene la fiabilidad del equipo. Además, por seguridad, es necesario un control adecuado que evite accidentes potenciales derivados de combustible inflamable y asegure el cumplimiento de las normativas medioambientales. Esto puede llevarse a cabo fácilmente con caudalímetros ultrasónicos no intrusivos, sin interrumpir el consumo de diésel.