Medición de caudal de fluido hidráulico
Los equipos mineros se basan en la hidráulica accionada por una estación central. El fluido hidráulico se bombea al equipo a una presión de hasta 400 bar a través de una extensa red de tuberías. Las mediciones de caudal son esenciales para detectar fugas y optimizar la eficiencia de la bomba.