Monitorización del caudal en soluciones de lixiviación

Garantizar la eficiencia de la lixiviación y la seguridad ambiental

Leaching Solutions Flow Monitoring

Monitorización conveniente del caudal en soluciones de lixiviación

La lixiviación es una etapa crítica en la preparación del mineral para la extracción de metales. Es fundamental garantizar un caudal adecuado de la solución de lixiviación para que el mineral se lixivie correctamente, al tiempo que se optimiza el uso de los productos químicos y se protege el medio ambiente.
Tres tipos clave de caudal son ideales para la medición ultrasónica, ya que permiten adaptarse a tuberías de cualquier tamaño y proporcionan datos de caudal másico y concentración con un solo medidor:
- Solución de lixiviación pobre (BLS)
- Solución de lixiviación intermedia (ILS)
- Solución de lixiviación rica (PLS).