Medición precisa del aceite lubricante en trituradoras
Las trituradoras de la industria minera utilizan aceite lubricante para garantizar el funcionamiento fluido de sus piezas móviles. El aceite reduce la fricción entre componentes como rodamientos, engranajes y ejes, lo que previene el desgaste y prolonga la vida útil de la trituradora. Es fundamental tener una medición de caudal 100 % precisa para mantener un suministro adecuado de aceite y evitar mantenimientos no programados.