Monitorización del aceite de lubricación en trituradoras mineras para reducir los tiempos de inactividad

Mejore la fiabilidad de las trituradoras mediante la detección en tiempo real de la contaminación del aceite mediante la medición de la densidad por Coriolis.

An industrial spreader in the process of work. The process of pouring rock piles.

Monitorización rentable y en tiempo real del aceite de lubricación con la serie G de Micro Motion™

La contaminación del aceite de lubricación es una de las principales causas del desgaste de las trituradoras, de las paradas imprevistas y de los elevados costes de mantenimiento en las operaciones mineras. La monitorización continua es fundamental para proteger los equipos y mantener la producción.

Los medidores de la serie G Coriolis de Micro Motion™ proporcionan mediciones de densidad en tiempo real para detectar cambios en el estado del aceite e inferir la contaminación sin depender de costosos análisis periódicos de laboratorio. Esto permite a los operadores identificar problemas con mayor anticipación y tomar medidas antes de que se produzcan fallas.

Gracias a la monitorización en línea del aceite, los operadores pueden reducir los tiempos de inactividad, prolongar la vida útil de las trituradoras y optimizar los programas de mantenimiento en función de las condiciones reales. La serie G, compacta y fácil de integrar, ofrece un desempeño fiable en entornos exigentes y contribuye a reducir los costes operativos totales.