La medición de nivel por radar optimiza la gestión de inventario y la seguridad del personal en una planta de cemento
Resultados
- Reducción de los gastos operativos gracias a los datos en tiempo real sobre los niveles de producto y la implementación de una gestión eficaz del inventario.
- Mayor seguridad del personal gracias a la eliminación de las rondas manuales.
- Aumento del ahorro gracias a la reducción de los costos de mantenimiento y logística.
Transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount 5408 instalado en la parte superior del tanque de arena.
"gracias al radar sin contacto con lectura rápida, hemos reducido el tiempo de mantenimiento. Esto nos supone un ahorro real. Encaja perfectamente con nuestro nuevo proyecto "Planta del mañana", que queremos llevar a todo el mundo."
Tadeusz Ziencikiewicz
Automation Department Manager
Con la tecnología Smart Echo Supervision, el transmisor de nivel Rosemount 5408 identifica todos los elementos que hay dentro del tanque y distingue automáticamente la superficie del producto que se debe rastrear.
Cliente
Holcim Group (Poland)
Aplicación
Depósitos de arena en una planta de cemento
Desafío
Holcim, es líder mundial en soluciones de construcción innovadoras y sostenibles. Sus productos de construcción y materias primas se seleccionan cuidadosamente para minimizar el impacto del carbono y, una vez adquiridos, se almacenan en depósito o silos en sus instalaciones. Para producir cemento, utilizan arena que se calienta en hornos a una temperatura de entre 176 y 194 ºF (80-90 ºC) en tanques de almacenamiento bajo condiciones adversas, incluyendo atmósferas muy polvorientas. Estas condiciones causaron problemas con los instrumentos de medición que utilizaban antes de instalar la Tecnología de medición de nivel Rosemount™. Los retos que la planta enfrentó fueron:
- Mididas poco fiables y falta de datos en tiempo real:: los instrumentos de medición anteriores proporcionaban medidas inconsistentes debido a la naturaleza del producto y a la atmósfera polvorienta. Esto dificultaba la obtención de información completa sobre el inventario e impedía una planificación eficaz para evitar situaciones de falta de existencias. Además, el uso de tecnología de medición poco fiable aumentó las operaciones de mantenimiento de la planta, haciendo que sus operaciones fueran más costosas y disminuyendo la productividad de sus activos y personal.
- Operación manual y falta de seguridad del personal: la falta de medidas confiables dificultaba que el fabricante supiera cuales eran los niveles exactos de producto dentro de los depósitos. Esto obligaba a los operarios a efectuar comprobaciones manuales, que suponían un peligro para el personal debido a las condiciones extremas del producto.
Solución
La planta instaló el transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount 5408 en un depósito con una capacidad de 60 m³, para medir el nivel de arena caliente utilizada en la producción de cemento. La tecnología de radar sin contacto proporciona una gran exactitud y confiabilidad en las mediciones en las aplicaciones con sólidos sin entrar en contacto con el medio dentro del tanque, haciendo que las mediciones no se vean afectadas por los cambios de temperatura o la presencia de polvo en el aire. Esto permitió a la planta eliminar prácticamente las tareas de mantenimiento de sus programas, ahorrar dinero y liberar a los operarios de la carga que suponía realizar rondas manuales diarias, con lo que se mejoró la seguridad del personal.
Gracias al procesamiento de señales Smart Echo Supervision™, el transmisor de nivel Rosemount 5408 identifica todos los elementos dentro del tanque y distingue automáticamente la superficie del producto que debe rastrearse, sin tener en cuenta otros elementos como paredes o tuberías internas. Esto permitió al cliente obtener mediciones de nivel precisas y confiables sin necesidad de placas deflectoras ni reubicación de boquillas. Gracias a la información y los datos en tiempo real que proporciona el Rosemount 5408, el cliente puede tener una visión completa de sus existencias y tomar las medidas necesarias sin necesidad de realizar rondas manuales.