Una tecnología inigualable para proyectos de captura y secuestro de carbono
CCS es el proceso de captación de emisiones de CO₂ de fuentes industriales y su almacenamiento subterráneo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La medición precisa del CO₂ capturado es crucial y Coriolis ofrece ventajas significativas frente a otras tecnologías. Los medidores Coriolis miden directamente el caudal másico y eliminan la necesidad de convertir densidades, lo que puede introducir errores. Además, las propiedades del CO₂ pueden cambiar con las variaciones de presión y temperatura, y los medidores Coriolis de Micro MotionTM se destacan en estas condiciones al proporcionar una medición de alta precisión, independientemente del gas, del líquido o del estado supercrítico del CO₂. Otra ventaja para las aplicaciones de CCS se logra con el Smart Meter Verification, que verifica continuamente la calibración y el rendimiento del medidor, lo que reduce la necesidad de calibraciones frecuentes en campo (un desafío en ubicaciones remotas de secuestro de carbono). Por último, los medidores Coriolis de Micro MotionTM vienen en varias opciones de material que garantizan la compatibilidad con CO₂ seco (gaseoso) o con CO₂ húmedo (que contiene vapor de agua).