Ultrasónico de ocho vías diseñado específicamente para aplicaciones de tramos cortos
Un menor gasto de capital a menudo implica que los patines de medición de tuberías ocupen menos espacio, lo que disminuye los costos de instalación en estos lugares. Estas instalaciones más pequeñas a menudo provocan efectos de instalación durante la medición ultrasónica, ya que la mayoría de los medidores ultrasónicos requieren tuberías largas para garantizar una medición precisa. Sin embargo, el Rosemount 3418 es un medidor de ocho vías diseñado específicamente para aplicaciones de tramos cortos con graves perturbaciones del flujo derivadas de estos efectos de instalación. Al aprovechar nuestro transductor T-200 en un diseño de ocho vías, el Rosemount 3418 puede instalarse en tuberías que funcionen a menos de 5D aguas arriba y 3D aguas abajo, sin acondicionador de flujo, lo que reduce los costos y garantiza una mayor precisión de la medición.