Oportunidades para lograr menos emisiones de manera segura y eficaz
El uso de hidrógeno en el gas natural se considera una fuente de energía más limpia y, por lo tanto, aumenta en popularidad y demanda. El hidrógeno mezclado en las tuberías de gas natural permite menores emisiones que el gas por sí solo y, al mismo tiempo, sigue suministrando energía y calor. Esta práctica se ha adoptado rápidamente en Europa, ya que algunas tuberías están destinadas al 100 % de hidrógeno. En Norteamérica, los clientes aún se están adaptando y probando un máximo del 30 % en la corriente de gas natural. El caudalímetro ultrasónico de gas de cuatro vías Rosemount™ SeniorSonic 3414 garantiza que los clientes puedan mezclar hidrógeno en su tubería actual a niveles de hasta un 30 % y mantener la exactitud y fiabilidad por las que se conoce a Rosemount.