Medición precisa de caudal en distintas concentraciones de H2
A medida que el sector energético evoluciona hacia un futuro más sostenible, la mezcla de hidrógeno con gas natural en las redes existentes ha surgido como una estrategia fundamental. Las distintas propiedades del hidrógeno, desde la densidad hasta la velocidad del sonido, introducen nuevas variables y desafíos que las tecnologías de medición tradicionales se esfuerzan por abordar. Los caudalímetros ultrasónicos se adaptan a la variabilidad de las composiciones de gas, lo que garantiza mediciones precisas en un rango de mezclas de hidrógeno y gas natural. Con estos dispositivos, las industrias no solo están midiendo los caudales, sino que también están asegurando la integridad operativa de sus redes, facilitando la integración continua del hidrógeno renovable y abriendo el camino para un futuro más sostenible. El caudalímetro ultrasónico de gas Rosemount™ SeniorSonic 3414 y 3418 garantiza la mezcla de hidrógeno en su tubería actual a niveles de hasta 30 % mientras que mantiene la precisión y fiabilidad de la transferencia de custodia.