Sistema de detección de fugas

Detección de fugas mediante caudal diferencial en tuberías de hidrocarburos

Leak detection system

Detección de fugas: seguridad en las tuberías de hidrocarburos

El transporte seguro de hidrocarburos líquidos resalta las prioridades medioambientales y de seguridad. Las tuberías y las instalaciones necesarias para su operación (estaciones de bombeo y tanques de almacenamiento) están sujetas a planes de mantenimiento e inspección que garantizan, por un lado, la confiabilidad y seguridad de los procesos y, por otro, la integridad de las instalaciones a lo largo de su vida útil. Entre otros requisitos, se necesita un sistema avanzado de detección de fugas para monitorizar continuamente las tuberías. Es clave medir el caudal con precisión, teniendo en cuenta la densidad y la temperatura para el equilibrio de masas. Además, se necesita una transferencia de datos confiable para garantizar la integridad de la tubería y la protección del medioambiente.