La medición directa de masa garantiza transferencias de custodia muy precisas
El gas natural licuado (GNL) es un gas natural que se ha enfriado en estado líquido para facilitar y asegurar su almacenamiento y transporte. Los vehículos y embarcaciones que utilizan LNG como combustible deben medir y reportar cuánto combustible se compra. Cuando otros métodos de medición usan mediciones estáticas para determinar el caudal, los medidores Coriolis proporcionan una medición de masa directa que asegura un proceso de transferencia de custodia sumamente preciso mediante la medición dinámica del caudal. Un medidor Coriolis elimina los retrasos y los costos asociados con las mediciones estáticas, ya que el caudal se mide continuamente a mientras se hace la transferencia. Además, al utilizar caudalímetros, es posible realizar varias entregas simultáneas dentro y fuera del mismo tanque de almacenamiento. Los medidores de densidad y caudalímetros Micro Motion ELITE™ Coriolis se han utilizado con éxito para líquidos criogénicos y LNG por más de 20 años y tienen certificaciones y aprobaciones oficiales para medición de transferencia de custodia de líquidos criogénicos.