Monitorización de metano en refinerías de petróleo y gas

Los medidores Micro Motion CoriolisTM son un excelente recurso para monitorear y reportar las emisiones de metano

Methane Monitoring in Oil and Gas Refineries

El monitoreo del metano ayuda a reducir los gases de efecto invernadero (GHG) en general

La reducción de los gases de efecto invernadero (GHG) se ha vuelto más importante que nunca a medida que el cambio climático prevalece. Las refinerías de todo el mundo ahora tienen la tarea de monitorizar GHG y, más específicamente, el metano. El medidor Micro MotionTM serie F combinado con un transmisor 5700 proporciona la medición necesaria para poder monitorear y reportar las emisiones de metano en una refinería. Estos datos de medición se pueden usar para reportar a una agencia regulatoria y reportar la cantidad de metano en masa que se emite a la atmósfera. Los medidores Micro Motion Coriolis se han usado con éxito en una variedad de aplicaciones de medición de gas, incluyendo la monitorización de las emisiones de metano.